Danfoss logo
EvoFlat 4.0 F1

EvoFlat 4.0 F FR, Bund, 50 kW, Type 2

183B1017

EvoFlat 4.0 F2HM, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2, Zone valve, Heat meter

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Air ventJa
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseEvoFlat 4.0 F2HM, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2, Zone valve, Heat meter
CE-mærketYes
Connection direction secondaryBottom
DCW statisk tryk [bar] [Min.]1.5 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DifferenstryksregulatorIntegreret
Dybde med kabinet [mm]150 mm
Elektrisk tilslutning230V 50 Hz
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]95 °C
GodkendelseCE
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Indeholder batterierNo
KabinetmaterialeEPP
KabinetmulighedWhite-lacquered steel sheet
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionEvoFlat 4.0 F2 FR HM
Egenskab
Værdi
MeteringEnergy meter installed
Omfattet af WEEEYes
PipingPPS composite
Product line67
ProduktgruppeIndividuelle varmeunits
ProdukttypeEvoFlat 4.0 F FR
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 2
StrainerPrimary
Summer bypassJa
Termisk ledeevne [W/mK]0.039 W/m-K
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
Varmekapacitet [kW] [Max]18 kW
VarmeregulatornavnZoneventil
VarmereguleringstypeDifferenstryk
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
VarmtvandscirkulationValgfrit
Varmtvandsydelse [kW] [Max]50 kW
Water hammer arresterOptional
Weight without accessories [kg]10.100

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt12.3 Kilogram
Nettovægt11.1 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424687861