Danfoss logo

EvoFlat 4.0 F PRO, Bund, 70 kW, Type 4

183B4003

EvoFlat 4.0 PRO F4, Full electronic, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Air ventJa
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseEvoFlat 4.0 PRO F4, Full electronic, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4
CE-mærketYes
Connection direction secondaryBottom
DCW statisk tryk [bar] [Min.]1.5 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DifferenstryksregulatorIntegreret
Dybde med kabinet [mm]150 mm
Elektrisk tilslutning230V 50 Hz
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]95 °C
GodkendelseCE
Heating system typeFloor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Indeholder batterierNo
KabinetmaterialeEPP
KabinetmulighedWhite-lacquered steel sheet
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO F4
MeteringPrepared for water and energy meter
Omfattet af WEEEYes
PipingPPS composite
Product line67
ProduktgruppeIndividuelle varmeunits
ProdukttypeEvoFlat 4.0 F PRO
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 4
StrainerPrimary
Summer bypassJa
Termisk ledeevne [W/mK]0.039 W/m-K
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
Varmekapacitet [kW] [Max]18 kW
Varmtvand, regulatornavnECL220
VarmtvandscirkulationValgfrit
Varmtvandsydelse [kW] [Max]70 kW
Water hammer arresterOptional

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt11.09 Kilogram
Nettovægt10.59 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume79.909 Liter
EAN/UPC5715162512616