Danfoss logo
 DTR-72-R_267B1147_267B1148_267B1150

DTR pre-configured stations, Top og bund, 50 kW

267B1148

DTR-72, top/bottom connections, radiator heating, DHW 50 kW, HEX copper, right version
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: DTR pre-configured stations

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Air ventJa
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
BeskrivelseDTR-72, top/bottom connections, radiator heating, DHW 50 kW, HEX copper, right version
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]90 °C
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Indeholder batterierNo
KabinetmaterialeEPP
Material DescriptionDTR-72 50 Kw R
Egenskab
Værdi
MeteringPrepared for water and energy meter
Omfattet af WEEENo
PipingStainless steel
Product line67
ProduktgruppeIndividuelle varmeunits
ProdukttypeDTR pre-configured stations
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
Termisk ledeevne [W/mK]0.036 W/m-K
TilslutningsretningTop og bund
Tryk, nominel primær [bar]16 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]16 bar
varmeveksler, lodningsmaterialeKobber
Varmtvand, regulatornavnTD-21
Varmtvandsydelse [kW] [Max]50 kW

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt13 Kilogram
Nettovægt11.5 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424657581
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm