DTR pre-configured stations, Bund, 35 kW
267B1140
DTR-71, bottom connections, radiator heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: DTR pre-configured stations
267B1140
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Air vent | Ja |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | DTR-71, bottom connections, radiator heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fjernvarme, rørstørrelse | Ø18 |
| Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 3/4" |
| Fjernvarme, tilslutningstype | G indv. gevind |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 90 °C |
| Heating system type | Radiator heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Indeholder batterier | No |
| Kabinetmateriale | EPP |
| Material Description | DTR-71 35 Kw L |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Omfattet af WEEE | No |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Individuelle varmeunits |
| Produkttype | DTR pre-configured stations |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strainer | Primary |
| Termisk ledeevne [W/mK] | 0.036 W/m-K |
| Tilslutningsretning | Bund |
| Tryk, nominel primær [bar] | 16 bar |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 16 bar |
| varmeveksler, lodningsmateriale | Kobber |
| Varmtvand, regulatornavn | TD-21 |
| Varmtvandsydelse [kW] [Max] | 35 kW |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 16 Kilogram |
| Nettovægt | 14.5 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424656966 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |