UnoFloor accessories
088X3980
Unofloor Watertight W800 frame and door
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Accessories for distribution systems
088X3980
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Unofloor Watertight W800 frame and door |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 60 °C |
| Indeholder batterier | No |
| Material Description | Watertight cabinet W800 frame and door |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | UnoFloors |
| Produkttype | UnoFloor accessories |
| Tryk, nominel primær [bar] | 6 bar |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 4 Kilogram |
| Nettovægt | 3.4 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424689599 |