Danfoss logo
WVTS, WVS Pressure / Thermo. operated valve (valev body, housing)

Ventilhus til vandreg.ventil, WVH

016D5180

Tilslutningstype: Svejseflange, Differenstryk [bar] [Min.]: 0.3, Differenstryk [bar] [Maks.]: 4, Kv-værdi [m³/h]: 80, Anvendes til produkt: WVS 80; WVTS 80, Pakkeformat: Enkeltpakke

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Anvendes til produktWVS 80WVTS 80
Bypass (Ø) [in]9/32 in
Bypass [Ø mm]7.0 mm
Dele inkl.FlangebolteFlangepakningerSkruer til pilotventilVentilhus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]4.000 bar
Differenstryk [bar] [Min.]0.300 bar
Differenstryk [psi] [Maks.]58.000 psi
Differenstryk [psi] [Min.]4.300 psi
DriftsklarReservedele til vandventil
Dysestørrelse [mm]80.00 mm
Dysestørrelsesfraktion [in]3 in
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
GodkendelseRoHS KinaEACPEDRoHSUA
Husets materialeStøbejern
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kv-værdi [m³/h]80.000 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]145 psig
Maks. driftstryk [bar]10.0 bar
Egenskab
Værdi
Maks. prøvetryk [bar] Pe16.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]232.0 psig
Material DescriptionWVS/WVTS 80 Water Reg. Valve 3" M/1
MedieNeutralt medie
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]90 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]194 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-13 °F
PakkeformatEnkeltpakke
Parts program navnWVSWVTS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeVandreguleringsventiler
ProduktnavnVentilhus til vandreg.ventil
ProdukttilbehørFlangergenerisk tilbehør
ProdukttypeWVH
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP-dossier produktnavnWV Valves
Tilslutningsstørrelse [tommer]3 in
TilslutningstypeSvejseflange

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt27.068 Kilogram
Nettovægt25.715 Kilogram
Volume75.24 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702423225910
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm