Danfoss logo
Position indicator

AV210E

042N4823

Positionsindikator, Anvendes til produkt: AV210E, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 5

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat5 stk.
Anvendes til produktAV210E
BeskrivelsePosition Indicator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP65
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Egenskab
Værdi
Material DescriptionPosition Indicator AV210E
Omfattet af WEEEYes
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeExt. operat. valve accessories
ProduktnavnPositionsindikator
ProdukttypeTilbehør
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelsePosition indicator
Volt 50Hz nom. maks. [V]250 V

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.292 Kilogram
Nettovægt0.291 Kilogram
Volume0.56 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702423204120
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm