AV210B
042N4820
Positionsindikator, Anvendes til produkt: AV210B, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 5
042N4820
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 5 stk. |
| Anvendes til produkt | AV210B |
| Beskrivelse | Position Indicator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kapsling (IP) | IP65 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | Position Indicator AV210B |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ext. operat. valve accessories |
| Produktnavn | Positionsindikator |
| Produkttype | Tilbehør |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | Position indicator |
| Volt 50Hz nom. maks. [V] | 250 V |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.272 Kilogram |
| Nettovægt | 0.26 Kilogram |
| Volume | 0.787 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423204090 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |