Reservedel, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z spole, type B, Kabelstik
042N0178
Type: Reservedel, Anvendes til produkt: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z spole, type B, Typebetegnelse: Kabelstik, Kabelstik
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Reservedele og tilbehør til ventiler, Reservedele og tilbehør til ventiler, Reservedele og tilbehør til ventiler
Anbefalet udskiftning: 042N1278
042N0178
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 100 stk. |
| Anvendes til produkt | 018F Coil Type B018Z spole, type B042N Coil Type B |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. tilslutn. metode | Form A |
| Elektr. tilslutn. std. | EN 175301-803 |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Farve | Sort |
| Godkendelse | CEUKCA |
| Indeholder batterier | No |
| Kabeldiameter [mm] [maks.] | 8.0 mm |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kabeldiameter [mm] [Min.] | 6.0 mm |
| Kabelegenskaber | Ø4.5 MM - Ø11 MM |
| Kapsling (IP) | IP65 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | Accessory Cable Plug EN175301-803A I-100 |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Pakn. mat. | NBR |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Tilbehør til magnetspole |
| Produktnavn | Kabelstik |
| Produkttype | Reservedel |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | Kabelstik |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.031 Kilogram |
| Nettovægt | 0.03 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.105 Liter |
| EAN/UPC | 5702423205868 |