Danfoss logo
Cable socket

Reservedel, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z spole, type B, Kabelstik

042N0156

Produkttype: Reservedel, Anvendes til produkt: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z spole, type B, Typebetegnelse: Kabelstik, Kabelstik
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Reservedele og tilbehør til ventiler, Reservedele og tilbehør til ventiler, Reservedele og tilbehør til ventiler, Spare parts and accessories for CTM Multi ejector solution

Anbefalet udskiftning: 042N1256

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat100 stk.
Anvendes til produkt018F Coil Type B018Z spole, type B042N Coil Type B
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftsstrøm, maks. [A]16.00 A
Elektr. tilslutn. metodeForm A
Elektr. tilslutn. std.DIN EN 175301-803A
Elektr. tilslutn. størrelsePg 11
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FarveGrå
Forsyningsspænding [V] AC250 V
GodkendelseCE
Husets materialePA6 + 30% GF
Hustypeuigennemsigtig
Indeholder batterierNo
Kabeldiameter [in] [Maks.]0.35 in
Kabeldiameter [in] [Min.]0.24 in
Kabeldiameter [mm] [maks.]9.0 mm
Kabeldiameter [mm] [Min.]6.0 mm
KabelegenskaberØ4.5 MM - Ø11 MM
Kabelholder mat.PA6
Egenskab
Værdi
Kapsling (IP)IP65
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kontakter2 + PE
Kontaktmat.CuZn Belagt overflade
Kontaktmodstand, maks. [mOhm]4 mOhm
Lederstørrelse, maks. [mm2]1.5 mm²
Material DescriptionAccessory Cable Plug Pg11, EN175301-803A
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]80 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]176 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
PakkeformatMultipak
Pakn. mat.NBR
Pakn. typeProfileret
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeTilbehør til magnetspole
ProduktnavnKabelstik
ProdukttypeReservedel
REACH-kandidatlistens stofferNo
StiktypeGDM 2011 J
Supply voltage [V] DC250.00 V
TerminalblokmaterialePA6 + 30% GF
TypebetegnelseKabelstik

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.034 Kilogram
Nettovægt0.034 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.052 Liter
EAN/UPC5702423012183