Reservedel, EV224B NC 15 NBR
032U6156
Produkttype: Reservedel, Anvendes til produkt: EV224B NC 15 NBR, Service kit, Funktion: NC
032U6156
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
| Anvendes til produkt | EV224B NC 15 NBR |
| Dele inkl. | 2 x O-ringe til udligningsdyse2 x O-ringe til pilotsystemAnkerrørsamlingAnker m/ ventilplade/fjederLukkefjederMembranO-ring til ankerrørO-ring til spole |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 01 |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Funktion | NC |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | Spare part Service kit EV224B 15 NBR NC |
| Pakkeformat | Multipak |
| Pakningsmateriale | NBR |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Reservedele til magnetventiler |
| Produktnavn | Service kit |
| Produkttype | Reservedel |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | Diaphragm, actuator set |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.09 Kilogram |
| Nettovægt | 0.081 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.072 Liter |
| EAN/UPC | 5702423206438 |