Reservedel, EV220B 15-20 EPDM
032U0082
Produkttype: Reservedel, Anvendes til produkt: EV220B 15-20 EPDM, Service kit
032U0082
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
| Anvendes til produkt | EV220B 15-20 EPDM |
| Beskrivelse | Equalizing Orifice 0.5 mm |
| Dele inkl. | 2 x O-ringeUdligningsdyse |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dysestørrelse [mm] | 0.50 mm |
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
| Material Description | RESERVEDELSSÆT EVSI 15-20 WBD |
| Pakkeformat | Multipak |
| Pakningsmateriale | EPDM |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Reservedele til magnetventiler |
| Produktnavn | Service kit |
| Produkttype | Reservedel |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | Equalizing orifice |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 10 Gram |
| Nettovægt | 7 Gram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.004 Liter |
| EAN/UPC | 5702423025770 |