Tilbehør til magnetspole, Tilbehørspose, Forseglingssæt NC
018Z0090
Further information: For Normally Closed valves
018Z0090
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
| Anvendes til produkt | Spole, type B uden clip on |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | Nc sealing Kit |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Tilbehør til magnetspole |
| Produktnavn | Forseglingssæt |
| Produkttype | Tilbehørspose |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | Forseglingssæt NC |
| Yderligere information | For Normally Closed valves |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.044 Kilogram |
| Nettovægt | 0.04 Kilogram |
| Volume | 0.096 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422035671 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |