Danfoss logo
CF-RU 088U0230

Repeater unit, 868.42 MHz

014G0592

Z-wave-
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AdaptertypeN/A
ApplikationBoliger (forurening klasse 2)
BeskrivelseRepeater Unit for Danfoss Link system
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
FarveRAL 9016
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningsspændingsfrekvens [Hz]50 Hz
GodkendelseZ-WaveCEEAC
GodkendelsesstandardEC EN 60730
Indeholder batterierNo
Kabellængde [m]3.000 m
Egenskab
Værdi
Material DescriptionRepeater Unit - UK,HR,HU,RO,SI,BG,TR,SK
Omfattet af WEEEYes
Product line03
ProduktgruppeDanfoss Link™
ProdukttypeRepeater unit
Sendefrekvens [MHz]868.42 MHz
Sendestyrke [mW] [Maks.]1.00 mW
System integrationDanfoss Link™
Termostat IP-klasse21
Trådløs standardZ-wave-
Transmission [m] [Maks.]30 m
VarmereguleringstypeRepeater

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.212 Kilogram
Nettovægt0.212 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume1.305 Liter
EAN/UPC5702425137266