Central controller, Strømforsyning: PSU, Antal radiatortermostater: 3
014G0503
Danfoss Link Starter Pack, Z-wave-
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Anbefalet udskiftning: 014G2440
014G0503
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal radiatortermostater | 3 stk. |
| Applikation | Boliger (forurening klasse 2) |
| Batteritype eller navn | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Beskrivelse | Danfoss Link Starter Pack |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displaytype | Touch skærm |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Effektforbrug (standby) [W] | 2.0 W |
| Farve | Sort RAL 9005 / Hvid RAL 9016 |
| Godkendelse | Z-WaveCEEAC |
| Godkendelsesstandard | CE-mærkning |
| Højde [mm] | 25 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Material Description | Danfoss Link Starter Pack - SE |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Product line | 03 |
| Produktgruppe | Danfoss Link™ |
| Produkttype | Central controller |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sendefrekvens | 2.4 GHz |
| Sendefrekvens [MHz] | 868.42 MHz |
| Software version | 4.1.0 eller højere |
| Softwareklasse | A |
| Stemme assistent kompatibilitet | Amazon Alexa |
| Strømforsyning | PSU |
| System integration | Danfoss Link™ |
| Temperatur for kugletryktest [°C] | 75 °C |
| Termostat IP-klasse | 21 |
| Trådløs standard | Z-wave- |
| Transmission [m] [Maks.] | 30 m |
| Varmereguleringstype | App-modul |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.34 Kilogram |
| Nettovægt | 0.23 Kilogram |
| Volume | 0.48 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425128011 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |