Danfoss logo
Danfoss Link 014G0500 Living By Danfoss_R

Central controller, Strømforsyning: PSU, Antal radiatortermostater: 3

014G0501

Danfoss Link Starter Pack, Z-wave-
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Anbefalet udskiftning: 014G2440

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal radiatortermostater3 stk.
ApplikationBoliger (forurening klasse 2)
Batteritype eller navnAlkaline AA (LR6/ZR6)
BeskrivelseDanfoss Link Starter Pack
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DisplaytypeTouch skærm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektforbrug (standby) [W]2.0 W
FarveSort RAL 9005 / Hvid RAL 9016
GodkendelseZ-WaveCEEAC
GodkendelsesstandardCE-mærkning
Højde [mm]25 mm
Indeholder batterierNo
Material DescriptionDanfoss Link Starter Pack - PL, CZ
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]40 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Egenskab
Værdi
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Product line03
ProduktgruppeDanfoss Link™
ProdukttypeCentral controller
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Sendefrekvens2.4 GHz
Sendefrekvens [MHz]868.42 MHz
Software version4.1.0 eller højere
SoftwareklasseA
Stemme assistent kompatibilitetAmazon Alexa
StrømforsyningPSU
System integrationDanfoss Link™
Temperatur for kugletryktest [°C]75 °C
Termostat IP-klasse21
Trådløs standardZ-wave-
Transmission [m] [Maks.]30 m
VarmereguleringstypeApp-modul

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.198 Kilogram
Nettovægt0.968 Kilogram
Volume0.498 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425127984
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm