Danfoss logo
Danfoss Link CC

Central controller, Strømforsyning: NSU, Antal radiatortermostater: 3

014G0289

Danfoss Link central controller, Z-wave-
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal radiatortermostater3 stk.
ApplikationBoliger (forurening klasse 2)
BeskrivelseDanfoss Link Central Controller
Bredde [mm]107.00 mm
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DisplaytypeTouch skærm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektforbrug (standby) [W]2.0 W
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FarveSort RAL 9005 / Hvid RAL 9016
GodkendelseZ-WaveCEEAC
GodkendelsesstandardCE-mærkning
Højde [mm]25 mm
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Længde [mm]125.0 mm
Material DescriptionCC Danfoss Link NSU Wall East DCC22
Omfattet af WEEEYes
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]40 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Product line03
ProduktgruppeDanfoss Link™
ProdukttypeCentral controller
REACH-kandidatlistens stofferNo
Sendefrekvens2.4 GHz
Sendefrekvens [MHz]868.42 MHz
Software version4.1.0 eller højere
SoftwareklasseA
Stemme assistent kompatibilitetAmazon Alexa
StrømforsyningNSU
System integrationDanfoss Link™
Temperatur for kugletryktest [°C]75 °C
Termostat IP-klasse21
Trådløs standardZ-wave-
Transmission [m] [Maks.]30 m
VarmereguleringstypeApp-modul

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.678 Kilogram
Nettovægt0.622 Kilogram
Volume1.486 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425120213
Proposition 65No significant risk