Danfoss logo
Danfoss Link 014G0279 Living By Danfoss_R

Dynamisk kedelrelæ til Danfoss Link system, 868.42 MHz

014G0279

Dynamisk kedelrelæ til Danfoss Link system, Z-wave-
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AdaptertypeN/A
ApplikationBoliger (forurening klasse 2)
BeskrivelseDynamisk kedelrelæ til Danfoss Link system
Bredde [mm]30.00 mm
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektforbrug (standby) [W]1.6 W
FarveRAL 9016
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningsspændingsfrekvens [Hz]50 Hz
Forureningsgrad2
GodkendelseZ-WaveCE
GodkendelsesstandardCE-mærkning
Højde [mm]84 mm
Indeholder batterierNo
Kontaktbelastning3 A
Længde [mm]84.0 mm
Egenskab
Værdi
Material DescriptionDynamisk Kedel Relæ
Nominel impulsspænding [kV]2.5 kV
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]45 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Product line03
ProduktgruppeDanfoss Link™
ProdukttypeKedelrelæ
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
ReguleringstypeOn/Off
Sendefrekvens [MHz]868.42 MHz
Sendestyrke [mW] [Maks.]1.00 mW
SoftwareklasseA
System integrationDanfoss Link™
Temperatur for kugletryktest [°C]75 °C
Termostat IP-klasse40
Trådløs standardZ-wave-
Transmission [m] [Maks.]30 m

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.235 Kilogram
Nettovægt0.195 Kilogram
Volume1.08 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425145124
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm