Strømforsyning: BSU
014G0262
Batteri-kit til Danfoss Link controller, Applikation: Boliger (forurening klasse 2)
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
014G0262
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Adaptertype | N/A |
| Applikation | Boliger (forurening klasse 2) |
| Batteriantal | 10 |
| Batteritype | AA |
| Beskrivelse | Batteri-kit til Danfoss Link controller |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Farve | Sort RAL 9005 |
| Indeholder batterier | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | Danfoss Link Batteri pakke |
| Product line | 03 |
| Produktgruppe | Danfoss Link™ |
| Produkttype | Strømforsyning |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Strømforsyning | BSU |
| Udgangsspænding [V] DC | 15 V |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.396 Kilogram |
| Nettovægt | 0.224 Kilogram |
| Volume | 1.075 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420110639 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |