Rumføler, 868.42 MHz
014G0160
Rum føler til Danfoss Link systemet, Z-wave-
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
014G0160
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Åben vindue funktion | Ja |
| Applikation | Boliger (forurening klasse 2) |
| Batteriantal | 2 |
| Batteriforsyning | 2 alkaliske AA-batterier 1,5 V |
| Batterilevetid [år] | 5 yr |
| Batteritype eller navn | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Beskrivelse | Rum føler til Danfoss Link systemet |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Displaytype | LCD med lys |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Farve | RAL 9016 |
| Godkendelse | Z-WaveCEEAC |
| Godkendelsesstandard | EN 60730 |
| Højde [mm] | 76 mm |
| Indeholder batterier | Yes |
| Indikator for lav batteristand | Ja |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | Danfoss RS-Z |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Product line | 03 |
| Produktgruppe | Danfoss Link™ |
| Produkttype | Rumføler |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | f69f3910-4073-41b9-8a6f-98747775b091 |
| SCIP-dossier produktnavn | Danfoss RS-Z |
| Sendefrekvens [MHz] | 868.42 MHz |
| Sendestyrke [mW] [Maks.] | 1.00 mW |
| System integration | Danfoss Link™ |
| Termostat IP-klasse | 21 |
| Trådløs standard | Z-wave- |
| Transmission [m] [Maks.] | 30 m |
| Varmereguleringstype | Rumtermostat |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.245 Kilogram |
| Nettovægt | 0.245 Kilogram |
| Volume | 1.104 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425110177 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |