Danfoss logo
Danfoss Icon2™ Main Controller-product-category

Danfoss Icon2™ Main Controller

Danfoss Icon2™ Masterregulator anvendes til gulvvarme og kølesystemer til individuel rumregulering.
Den kan konfigureres som et kabelbaseret eller trådløst system, eller som en kombination, hvis der er behov for dette.
Systemets centrale del er Danfoss Icon2™ Masterregulator, der konfigurerer og binder systemet sammen.
Installation og opsætning af Danfoss Icon2™ Masterregulator er meget nem takket være en foruddefineret applikation og en intuitiv app til ibrugtagning.

Features and benefits

  • Automatisk indreguleringsfunktion (PWM+),som sørger for systemets hydrauliske afbalanceringvia Main Controlleren baseret på detaktuelle varmebehov i det enkelte rum
    • Kræver ingen forindstilling på manifolden
    • Mulighed for tænd/sluk-kontrol
    • NC/NO aktuator funktionalitet
  • Køleskift:
    • Basisversionen understøtter kun 2-rørssystemer
    • Understøtter 2-, 3- eller 4-rørs applikationer i forskellige konfigurationer (3- og 4-rørssystemer kræver Advanced-versionen)
    • Fremløbstemperaturstyring (kræver Advanced-version), kan indstilles til enten fast temperatur eller behovsbaseret fremløbstemperaturstyring
  • Understøtter flere hovedcontrollerapplikationer (op til 4 i ét system)
  • 230 V strømudgang med beskyttet jord til cirkulationspumpe
  • 230 V strømudgang (f.eks. altid tændt)
  • Varmebehovssignaludgang (f.eks. potentialfrit relæ)
  • Trådløs 2,4 GHz
  • Powerline-kommunikation (til 24 V kablede termostater)
    • Mulighed for at kombinere kablede og trådløse termostater i samme installation
  • Smart home-integration til både iOS- og Android-enheder (kræver Ally™ Gateway eller en kompatibel ZigBee-gateway)