Danfoss Ally™
Danfoss Ally™ radiatortermostat er en integreret radiatortermostat til brug i boliger.
Danfoss Ally™ radiatortermostat er batteridrevet, kompakt og nem at betjene med et manuelt drejehjul og en enkelt knap. Danfoss Ally™ radiatortermostat er et Zigbee-certificeret produkt, kompatibelt med Danfoss Ally Gateway™ og med tredjeparts certificerede systemer, der bruger Zigbee-teknologi.
Danfoss Ally™ radiatortermostat er nem at installere. Det tager blot 30 sekunder! Der kan leveres adaptere til alle termostatventiler fremstillet af Danfoss og de fleste andre producenter af radiatorventiler.
Features and benefits
- Programmering og styring via en ZigBee-gateway, med manuel tilstand til lokal betjening
- Energibesparende drift med PID-nøjagtig temperaturstyring og adaptiv læring
- Nem at installere og nem at betjene
- Åbne vinduesfunktion og ventilmotionsfunktion
- Letlæseligt, baggrundsbelyst LCD-display med 180° displayrotation
- Justerbart min./maks. temperaturområde
- Børnesikring og frostsikringsfunktioner
- Batterilevetid på op til 2 år med visuel advarsel om lavt batteriniveau
- Software kan opgraderes
- Eu.bac-certificeret – Licensnr. 24186, CA-niveau 0.4