Danfoss Ally™ Gateway, Zigbee
014G2402
Zigbee
014G2402
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Applikation | Radiatorer, vandbaseret gulvvarmeBoliger (forurening klasse 2) |
| Beskrivelse | Danfoss Ally™ Gateway |
| Bredde [mm] | 23.00 mm |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displaytype | INGEN DISPLAY |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Effektforbrug (standby) [W] | 2.0 W |
| Energiforbrug [W] | 5.0 W |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Farve | RAL 9016 |
| Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 240 V |
| Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 110 V |
| Forsyningsspændingsfrekvens [Hz] | 50 Hz |
| Forureningsgrad | 2 |
| Godkendelse | UA.TR.089CEEACUKCA |
| Højde [mm] | 95 mm |
| Indeholder batterier | No |
| Kabellængde [m] | 1.000 m |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Længde [mm] | 95.0 mm |
| Material Description | C4C Danfoss Ally Gateway CN |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Product line | 03 |
| Produktgruppe | Danfoss Ally™ |
| Produkttype | Danfoss Ally™ Gateway |
| Sendefrekvens | 2.4 GHz |
| Sendestyrke [mW] [Maks.] | 79.00 mW |
| Softwareklasse | A |
| Stemme assistent kompatibilitet | Google AssistentAmazon AlexaGoogle Home |
| System integration | Danfoss Ally™ |
| Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.] | 5 °C |
| Termostat IP-klasse | 20 |
| Trådløs standard | Zigbee |
| Transmission [m] [Maks.] | 30 m |
| Transporttemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Transporttemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Udgangsspænding [V] DC | 5 V |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.238 Kilogram |
| Nettovægt | 0.07 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.767 Liter |
| EAN/UPC | 5702424536701 |