VMT
VMT er en 2-vejs sædeventil primært til brug i varmesystemer.
Det kan kombineres med:
• ABV og ABNV* Termohydrauliske aktuatorer
• RAVI, RAVK og RAVV selvvirkende termostatiske aktuatorer
* ABNV kan kun kombineres med VMT-/8-ventiler.
Features and benefits
- Kompatibel med flere aktuatortyper for alsidig varmestyring.
- Kompakt DN 15‑25 design med kVS op til 8,0 m³/t.
- Velegnet til vand- og glykolsyresystemer op til 120°C.