Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

STFW, 30 °C - 95 °C, 500 mm, 5 m

065-4409

STFW PN40 30-95/5m Bronzelomme

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseSTFW PN40 30-95/5m Bronzelomme
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
FølerforbindelseR1 konisk han gevind akt. til DIN 2999
Forstærkning Ks0.60
FunktionSikkerh.temperaturovervågning
GodkendelsesstandardDIN EN 14597:2005-12 STW1077
ImpulsledningmaterialeKobber, mat. nr. 2.0090
Indeholder batterierNo
Kapillarørslængde [m]5.0 m
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionSTFW PN40 30-95/5m Bronze pocket
Medietemperatur ved føler [°C] [Maks.]195 °C
Monteringsversionfri
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Product line08
ProduktgruppeAktuatorer – Temperatur
ProdukttypeSTFW
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.6fc19fa5-f424-4ae1-94bb-7240bd5f8636
SCIP-dossier produktnavnSTFW PN40
Temperaturføler, diameter [mm]24.0 mm
Temperaturføler, længde [mm]500 mm
TemperaturfølermaterialeKobber, mat. nr. 2.0090
Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.]95 °C
Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.]30 °C
Tidskonstant [sek]120 "
Transporttemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min.]-20 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt7.246 Kilogram
Nettovægt6.898 Kilogram
Volume36.398 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421808122
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm