RAVI, 43 °C - 65 °C, 2 m
013U8009
RAVI PN10 43-65/2m
013U8009
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | RAVI PN10 43-65/2m |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Følerforbindelse | M14x1/R1/2 udv. gevind akt. DIN 2999 |
| Forstærkning Ks | 0.25 |
| Funktion | Temp.regulator |
| Godkendelsesstandard | DIN EN 14597:2005-12 TR838 |
| Hastighedstype | Slower (restriction) |
| Impulsledningmateriale | Kobber, mat. nr. 2.0090 |
| Indeholder batterier | No |
| Kapillarørslængde [m] | 2.0 m |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | RAVI ELEMENT SP |
| Medietemperatur ved føler [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Monteringsversion | Returløb |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Aktuatorer – Temperatur |
| Produkttype | RAVI |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 9eff2b20-4e4a-46da-b447-f3bc37989436 |
| SCIP-dossier produktnavn | RAVI PN10 |
| Temperaturføler, diameter [mm] | 9.5 mm |
| Temperaturføler, længde [mm] | 150 mm |
| Temperaturfølermateriale | Kobber, mat. nr. 2.0090 |
| Temperaturfølermontering | Føler, varmere |
| Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.] | 43 °C |
| Tidskonstant [sek] | 3 " |
| Transporttemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Transporttemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.456 Kilogram |
| Nettovægt | 0.456 Kilogram |
| Volume | 2.351 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421500439 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |