Danfoss logo
 AVT (fast), 10 °C - 45 °C, 255 mm, 4.0 m 065-0604

AVT (hurtig), 85 °C - 125 °C, 255 mm, 4 m

065-0607

AVT PN25 85-125/4m 255mm R3/4

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseAVT PN25 85-125/4m 255mm R3/4
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
FølerforbindelseR 3/4 konisk udv. gevind akt. til DIN 2999
Forstærkning Ks0.70
FunktionTemp.regulator
GodkendelsesstandardDIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
ImpulsledningmaterialeKobber, mat. nr. 2.0090
Indeholder batterierNo
Kapillarørslængde [m]4.0 m
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Material DescriptionAVT 85-125/4m 255mm R3/4
Medietemperatur ved føler [°C] [Maks.]175 °C
Monteringsversionfri
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Product line08
ProduktgruppeAktuatorer – Temperatur
ProdukttypeAVT (hurtig)
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.5d246b33-1c54-4638-8794-9836ce32c35f
SCIP-dossier produktnavnAVT PN25
Temperaturføler, diameter [mm]16.0 mm
Temperaturføler, længde [mm]255 mm
TemperaturfølermaterialeKobber, mat. nr. 2.0090
Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.]125 °C
Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.]85 °C
Tidskonstant [sek]30 "
Transporttemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min.]-20 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.728 Kilogram
Nettovægt1.728 Kilogram
Volume5.437 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421541210
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm