AVT (hurtig), 60 °C - 100 °C, 255 mm, 4 m
065-0606
AVT PN25 60-100/4m 255mm R3/4
065-0606
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | AVT PN25 60-100/4m 255mm R3/4 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Følerforbindelse | R 3/4 konisk udv. gevind akt. til DIN 2999 |
| Forstærkning Ks | 0.70 |
| Funktion | Temp.regulator |
| Godkendelsesstandard | DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700 |
| Impulsledningmateriale | Kobber, mat. nr. 2.0090 |
| Indeholder batterier | No |
| Kapillarørslængde [m] | 4.0 m |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | AVT 60-100/4m 255mm R3/4 |
| Medietemperatur ved føler [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Monteringsversion | fri |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Aktuatorer – Temperatur |
| Produkttype | AVT (hurtig) |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 5d246b33-1c54-4638-8794-9836ce32c35f |
| SCIP-dossier produktnavn | AVT PN25 |
| Temperaturføler, diameter [mm] | 16.0 mm |
| Temperaturføler, længde [mm] | 255 mm |
| Temperaturfølermateriale | Kobber, mat. nr. 2.0090 |
| Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.] | 60 °C |
| Tidskonstant [sek] | 30 " |
| Transporttemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Transporttemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.87 Kilogram |
| Nettovægt | 1.783 Kilogram |
| Volume | 5.37 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544297 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |