AVTB, PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 30 °C - 100 °C, 2.3 m, Indvendigt gevind
003N8144
AVTB PN16 15/1,9 30-100 2,3m indv Rp fl/re
003N8144
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30% |
| Antal porte | 2 |
| Beskrivelse | AVTB PN16 15/1,9 30-100 2,3m indv Rp fl/re |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diameter [mm] | 15 mm |
| Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 10.00 bar |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Flow-karakteristik | Lineær |
| Flowregulering | Nej |
| Følerforbindelse | M14x1/R1/2 udv. gevind akt. DIN 2999 |
| Funktion | Temp.regulator |
| Funktion VSP – P | Nej |
| Funktion VSP – Q | Nej |
| Funktion VSP – T | Nej |
| Godkendelsesstandard | ETA VA 1.54/18952 |
| Impulsledningmateriale | Kobber, mat. nr. 2.0090 |
| Indeholder batterier | No |
| Kapillarørslængde [m] | 2.3 m |
| Kavitationsfaktor | 0.40 |
| Kegle-/sædepakningsmateriale | NBR/messing W. nr. 2.0402 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kvs-værdier [m³/h] | 1.90 m³/h |
| Material Description | AVTB 15 |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Medietemperatur ved føler [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Medium pH [Maks.] | 10 |
| Medium pH [Min.] | 7 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| PN alternativ VSP | 10 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Temperaturregulatorer |
| Produkttype | AVTB |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reaktionstid, åbn [sek] | 25 " |
| Reaktionstid, luk [sek] | 25 " |
| Returbegrænserfunktion | Nej |
| Standardtilslutning | ISO 7/1 |
| Temperaturføler, diameter [mm] | 9.5 mm |
| Temperaturføler, længde [mm] | 150 mm |
| Temperaturfølermateriale | Kobber, mat. nr. 2.0090 |
| Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.] | 30 °C |
| Temperaturregulering | Ja |
| Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
| Tilslutningsstørrelse | Rp 1/2 |
| Tilslutningstyper | Indvendigt gevind |
| Transporttemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Transporttemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tryk nominelt [bar] | 16 bar |
| Trykklasse | PN 16 |
| Ventilhusets materiale | Messing CuZn40Pb2 W.nr. 2.0402 |
| Ventilkeglemateriale | NBR-gummi |
| Ventilsædets materiale | Cr Ni stål W. nr. 1.4301 |
| Ventilstørrelse | DN 15 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.564 Kilogram |
| Nettovægt | 1.486 Kilogram |
| Volume | 4.082 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100769 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |