AVTB-RA, 1/2# NPT MESSING TEMP. REGULATOR KØLING,
003N6272RA
1/2# NPT MESSING TEMP. REGULATOR KØLING,
003N6272RA
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30% |
| Antal porte | 2 |
| Beskrivelse | 1/2# NPT MESSING TEMP. REGULATOR KØLING, |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diameter [mm] | 15 mm |
| Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 10.00 bar |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Flow-karakteristik | Lineær |
| Følerforbindelse | M22x1/R3/4 udv. gevind akt. DIN 2999 |
| Funktion | Temp.regulator |
| Funktion VSP – P | Nej |
| Funktion VSP – Q | Nej |
| Funktion VSP – T | Nej |
| Godkendelsesstandard | ETA VA 1.54/18952 |
| Impulsledningmateriale | Kobber, mat. nr. 2.0090 |
| Indeholder batterier | No |
| Kapillarørslængde [m] | 0.0 m |
| Kavitationsfaktor | 0.40 |
| Kegle-/sædepakningsmateriale | NBR/messing W. nr. 2.0402 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kvs-værdier [m³/h] | 1.90 m³/h |
| Material Description | 1/2" NPT BRASS TEMP. REGULATOR COOLING, |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Medietemperatur ved føler [°C] [Maks.] | 115 °C |
| Medium pH [Maks.] | 10 |
| Medium pH [Min.] | 7 |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Temperaturregulatorer |
| Produkttype | AVTB-RA |
| Reaktionstid, åbn [sek] | 3 " |
| Reaktionstid, luk [sek] | 3 " |
| Temperaturføler, diameter [mm] | 18.0 mm |
| Temperaturføler, længde [mm] | 210 mm |
| Temperaturfølermateriale | Kobber, mat. nr. 2.0090 |
| Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.] | 50 °C |
| Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
| Tilslutningsstørrelse | NPT 1/2 |
| Tilslutningstyper | Indvendigt gevind |
| Transporttemperatur [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Transporttemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tryk nominelt [bar] | 16 bar |
| Ventilhusets materiale | Messing CuZn40Pb2 W.nr. 2.0402 |
| Ventilkeglemateriale | NBR-gummi |
| Ventilsædets materiale | Cr Ni stål W. nr. 1.4301 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.71 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nettovægt | 1.71 Kilogram |