Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB (hurtig), PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Udvendigt gevind

003N5039

AVTB PN16 15/1,9 20-60 2m udv. G ret, I-p
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: AVTB

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
Antal porte2
BeskrivelseAVTB PN16 15/1,9 20-60 2m udv. G ret, I-p
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diameter [mm]15 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.]10.00 bar
Flow-karakteristikLineær
FlowreguleringNej
FølerforbindelseM14x1/R1/2 udv. gevind akt. DIN 2999
FunktionTemp.regulator
Funktion VSP – PNej
Funktion VSP – QNej
Funktion VSP – TNej
GodkendelsesstandardETA VA 1.54/18952
ImpulsledningmaterialeKobber, mat. nr. 2.0090
Kapillarørslængde [m]2.0 m
Kavitationsfaktor0.40
Kegle-/sædepakningsmaterialeNBR/DZR-messing BS 2872/CZ132
Kvs-værdier [m³/h]1.90 m³/h
Material DescriptionAVTB G 3/4 A 20-60 GRC,A-MS,I-PAK
Medietemperatur [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medietemperatur ved føler [°C] [Maks.]90 °C
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Egenskab
Værdi
PN alternativ VSP10
Product line08
ProduktgruppeTemperaturregulatorer
ProdukttypeAVTB (hurtig)
Reaktionstid, åbn [sek]3 "
Reaktionstid, luk [sek]3 "
ReturbegrænserfunktionNej
StandardtilslutningISO 228/1
Temperaturføler, diameter [mm]9.5 mm
Temperaturføler, længde [mm]180 mm
TemperaturfølermaterialeKobber, mat. nr. 2.0090
TemperaturfølermonteringKoldere
Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.]60 °C
Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.]20 °C
TemperaturreguleringJa
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningsstørrelseG 3/4 A
TilslutningstyperUdvendigt gevind
Transporttemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Tryk nominelt [bar]16 bar
TrykklassePN 16
Ventilhusets materialeDZR messing BS 2872/CZ132
VentilkeglematerialeNBR-gummi
Ventilsædets materialeCr Ni stål W. nr. 1.4301
VentilstørrelseDN 15

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.001 Kilogram
Nettovægt0.001 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume3.584 Liter
EAN/UPC5702428486927