Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

TPC

003L3964

Flow activator TPC

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseFlowaktivator TPC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
FunktionFlowaktuator
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionFlow activator TPC
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Product line08
ProduktgruppeAktuatorer – Temperatur
ProdukttypeTPC
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
TilslutningstyperPin-lock with O ring
Transporttemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min.]-20 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.32 Kilogram
Nettovægt0.312 Kilogram
Volume0.387 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425091551
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm