Danfoss logo
VHS-UN-product-category

VHS-UN

Ventil H-stykke, type VHS er den idelle reguleringsventil til moderne universal- og håndklæderadiatorer med bundtilslutninger i 50mm's afstand. Ventilen er enkel at montere og den passer til Danfoss RA 2000 følerelementer.

Features and benefits

  • Integreret forindstilling for præcis systembalancering
  • Kombineret afspærrings- og drænfunktion
  • Nem og hurtig installation
  • Værktøjsfri forindstillingsjustering
  • Fås i lige og vinkeludgaver