Danfoss logo
VHX/RAX-sæt (X-tra Collection)-product-category

VHX/RAX-sæt (X-tra Collection)

VHX ventilsættene er speciel designet til håndklæderadiatorer og designradiatorer med 50 mm bundtilslutning og 1/2” tilslutning i radiatoren.

VHX ventilsættene indeholder en RAX føler som regulerer på rumtemperaturen.

VHX ventilen er den perfekte afslutning til en håndklæderadiator. Det kompakte design giver mulighed for montering under radiatoren, parallelt med væggen.

For at undgå aflejringer og korrosion skal sammensætningen af det varme vand være i overensstemmelse med VDI 2035.

Features and benefits

  • Valgfri montering til højre eller venstre side
  • Fås til gulv- eller vægtilslutning
  • Indbygget afspærringsfunktion
  • To forskellige farver som matcher de fleste radiatorer