Danfoss logo
Regus RA nut +RA-IN+RLV-S 15 S_Left

TRV-sæt, RLV-S, DN 15, Ligeløb

015G5306

Set with Danfoss Regus® sensor, RA-IN valve and RLV-S lockshield. Radiator valves with o-ring tailpiece.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseSet with Danfoss Regus® sensor, RA-IN valve and RLV-S lockshield. Radiator valves with o-ring tailpiece.
CE-mærketNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
EmballagetypeKabinet
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
FarveRAL 9016
FølerdesignDanfoss Regus®
Følerindstillingstemperatur [°C] [Maks.]28 °C
Følerindstillingstemperatur [°C] [Min.]8 °C
FølermedierVæske
FølertypeIndbygget føler
Indeholder batterierNo
Indhold af sæt3-elements
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KonstruktionLigeløb
Egenskab
Værdi
Limiter pinsYes
Material DescriptionRegus RA nut+RA-IN+RLV-S 15 S w.O-ring
NippeltypeMed O-ring
Product line03
ProduktgruppeTRV-sæt
ProdukttypeDanfoss Regus® + RA-IN + RLV-S
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Response time [m]22 min
RLV-typeRLV-S
SCIP-dossier nr.5dc301b4-2408-47b9-b270-3c6cb581982a
SCIP-dossier produktnavnRegus RA-N/-IN & RLV-S Set
Tilslutningstype til ventilRA
UL-klassificeretNo
VentilstørrelseDN 15
VentiltypeRA-IN
Zero-blockingNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.621 Kilogram
Nettovægt0.569 Kilogram
Volume1.028 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424625139
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm