Danfoss logo
 React RA click + RA-N 15 + RLV-S 15 S w. O-ring_L

TRV-sæt, RA, RLV-S, DN 15, Ligeløb

015G5348

Set with Danfoss React™ sensor, RA-N valve and RLV-S lockshield.Radiator valves with o-ring tailpiece.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseSet with Danfoss React™ sensor, RA-N valve and RLV-S lockshield.Radiator valves with o-ring tailpiece.
CE-mærketNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
EmballagetypeKabinet
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
FarveRAL 9016
FølerdesignDanfoss React™
Følerindstillingstemperatur [°C] [Maks.]28 °C
Følerindstillingstemperatur [°C] [Min.]8 °C
FølermedierVæske
FølertypeIndbygget føler
Indeholder batterierNo
Indhold af sæt3-elements
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KonstruktionLigeløb
Egenskab
Værdi
Limiter pinsYes
Material DescriptionReact RA click+RA-N+RLV-S 15 S w.O-ring
NippeltypeMed O-ring
Product line03
ProduktgruppeTRV-sæt
ProdukttypeDanfoss React™ + RA-N + RLV-S
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Response time [m]15 min
RLV-typeRLV-S
SCIP-dossier nr.abb2d4f5-d62d-47c5-99e0-a8982c7cb55c
SCIP-dossier produktnavnReact RA-_N-IN & RLV-S Set
Tilslutningstype til ventilRA
UL-klassificeretNo
VentilstørrelseDN 15
VentiltypeRA-N
Zero-blockingNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.625 Kilogram
Nettovægt0.571 Kilogram
Volume1.028 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162692912
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm