Manifoldtilslutningsrør, Til ventiler: RA-K-VB-N, 600 mm, Lenhovda; Purmo; Halrad; Altech; Curant
192N0470
RA-K-VB connection pipe for Purmo/Curant/Altech/Halrad/Lenhovda/Epecon
192N0470
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | RA-K-VB connection pipe for Purmo/Curant/Altech/Halrad/Lenhovda/Epecon |
| CE-mærket | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Indeholder batterier | No |
| Material Description | RA-K-VBN EP+BRUG+PURMO R 600MM |
| Product line | 03 |
| Produktgruppe | Svenske manifoldsamlinger |
| Produkttype | Manifoldtilslutningsrør |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Radiatorhøjde [mm] | 600 mm |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Størrelse | 470 mm |
| Til radiatorproducenter | AltechCurantHalradLenhovdaPurmo |
| Til ventiler | RA-K-VB-N |
| Tilbehørstype | Tilslutningsrør |
| Tilslutningsrørlængde [mm] | 470 mm |
| UL-klassificeret | Out of scope |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.058 Kilogram |
| Nettovægt | 0.058 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |