Danfoss logo
RA2000 013G2978

RA 2000 Følere, RA 2978, Gas, Følertype: Indbygget føler, 5 °C - 22 °C, RA

013G2978

Frostsikring, begrænsning og låsning af temperatursætpunkt, begrænset temperaturområde, tyverisikring
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: All mTRV room sensors, Termostater til Danfoss RA ventiler

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseFrostsikring, begrænsning og låsning af temperatursætpunkt, begrænset temperaturområde, tyverisikring
CE-mærketNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
FarveRAL 9016
FølerdesignRA 2000
Følerindstillingstemperatur [°C] [Maks.]22 °C
Følerindstillingstemperatur [°C] [Min.]5 °C
FølermedierGas
FølertypeIndbygget føler
FølerversionRA 2978
FrostsikringJa
Indeholder batterierNo
Indhold af sætFøler
Egenskab
Værdi
Kapillarørslængde [m] [Maks.]0.0 m
LukkefunktionNej
Material DescriptionStandard Element RA IF, 7-24 gr.
Product line03
ProduktgruppeRadiatorfølere
ProdukttypeRA 2000 Følere
REACH-kandidatlistens stofferNo
TemperaturbegrænsningJa
Tilslutningstype til følerRA-klik
Tilslutningstype til ventilRA
UL-klassificeretNo
UNSPSC CODE40101801

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.164 Kilogram
Nettovægt0.164 Kilogram
Volume0.281 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702420048178
Proposition 65No significant risk