Danfoss logo
Reduction Controller - SAVD - 003H6705, 003H6706, 003H6707, 003H6708, 003H6709, 003H6710, 003H6975, 003H6977

Funktion: Sikkerh.trykbegr.regulator (SAV), SAVD, PN 25, DN 50, 25 m³/h, 2 bar - 8 bar, Flange, Monteringsversion: fri

003H6977

SAVD PN25 50/25 2-8 flange frem/ret

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatormembranmaterialeEPDM
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
Antal porte2
ApplikationFjernvarme
BeskrivelseSAVD PN25 50/25 2-8 flange frem/ret
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]50 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.]16.00 bar
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
FlowbegrænsningNej
FlowreguleringNej
FunktionSikkerh.trykbegr.regulator (SAV)
Funktion VSP – PJa
Funktion VSP – QNej
Funktion VSP – TNej
Indeholder batterierNo
IndstillingstypeAdjustable
Kavitationsfaktor0.60
Kavitationsfaktor 100%0.34
Kavitationsfaktor 25%0.58
Kavitationsfaktor 50%0.52
Kavitationsfaktor 75%0.50
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]25.00 m³/h
Egenskab
Værdi
Læktab [% Kvs]0.05
Material DescriptionSAVD PN25 50/25 2-8 flange frm/ret
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
Monteringsversionfri
Pakning DP-materialeEPDM
PN alternativ VSP16
Product line08
ProduktgruppeTryk/flowregulatorer
ProdukttypeSAVD
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SpindelpositionNormalt åben
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]25 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Maks.]8.00 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Min.]2.00 bar
TrykklassePN 25
TrykregulatorJa
Ventilhusets materialeDuktilt jern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkegle DP-materialeAfzinkningsfri messing CuZn36Pb2As
Ventilsædets materialeRustfrit stål, mat. nr. 1.4571
VentilstørrelseDN 50

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt17.801 Kilogram
Nettovægt17.801 Kilogram
Volume28.265 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5710104031262
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm