Danfoss logo
Reduction Controller - SAVD - 003H6693,003H6694,003H6695,003H6696,003H6699,003H6700,003H6701,003H6702,003H6969,003H6970,003H6971,003H6972

Funktion: Sikkerh.trykbegr.regulator (SAV), SAVD, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 2 bar - 8 bar, Udvendigt gevind, G 3/4 A, Monteringsversion: fri

003H6969

SAVD PN25 15/4 2-8 gevind frem/ret

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatormembranmaterialeEPDM
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
Antal porte2
ApplikationFjernvarme
BeskrivelseSAVD PN25 15/4 2-8 gevind frem/ret
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.]20.00 bar
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
FlowbegrænsningNej
FlowreguleringNej
FunktionSikkerh.trykbegr.regulator (SAV)
Funktion VSP – PJa
Funktion VSP – QNej
Funktion VSP – TNej
Indeholder batterierNo
IndstillingstypeAdjustable
Kavitationsfaktor0.60
Kavitationsfaktor 100%0.41
Kavitationsfaktor 25%0.69
Kavitationsfaktor 50%0.62
Kavitationsfaktor 75%0.60
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]4.00 m³/h
Læktab [% Kvs]0.02
Egenskab
Værdi
Material DescriptionSAVD PN25 15/4 2-8 thread flow/ret
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
Monteringsversionfri
Pakning DP-materialeEPDM
PN alternativ VSP16
Product line08
ProduktgruppeTryk/flowregulatorer
ProdukttypeSAVD
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SpindelpositionNormalt åben
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningsstørrelseG 3/4 A
TilslutningstyperUdvendigt gevind
Tryk nominelt [bar]25 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Maks.]8.00 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Min.]2.00 bar
TrykklassePN 25
TrykregulatorJa
Ventilhusets materialeRødbronze CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventilkegle DP-materialeAfzinkningsfri messing CuZn36Pb2As
Ventilsædets materialeRustfrit stål, mat. nr. 1.4571
VentilstørrelseDN 15

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt6.512 Kilogram
Nettovægt6.512 Kilogram
Volume10.611 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5710104031187
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm