SAF, PN 25, 1 bar - 6 bar, 80 cm², RØD
003G1037
SAF PB25 1-6 80cm2 rød
003G1037
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aktuatormembranmateriale | EPDM (rullende, fiber forstærket) |
| Aktuatorstørrelse [cm2] | 80 cm² |
| Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30% |
| Beskrivelse | SAF PB25 1-6 80cm2 rød |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Maks.] | 80 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 40 mm |
| Driftstryk [bar] [Maks.] | 25 bar |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Farve | RØD |
| Flowbegrænsning | Nej |
| Flowregulering | Nej |
| Husets materiale | Stål, mat. nr. 1,0338, zinkbelagt og gult forkromet |
| Indeholder batterier | No |
| Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] | 6.00 bar |
| Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] | 1.00 bar |
| Indstillingstype | Adjustable |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | SAF PB25 1-6 80cm2 red |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Medium pH [Maks.] | 10 |
| Medium pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversion | Flow |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Aktuatorer – Tryk/flow |
| Produkttype | SAF |
| Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
| Tryk nominelt [bar] | 25 bar |
| Trykindstillingsområde [bar] [Maks.] | 6.00 bar |
| Trykindstillingsområde [bar] [Min.] | 1.00 bar |
| Trykklasse | PN 25 |
| Trykregulator | Differenstryksregulator |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 11.347 Kilogram |
| Nettovægt | 11.347 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 26.485 Liter |
| EAN/UPC | 5702421808511 |