Danfoss logo
AFA2 actuator

AFA 2, PN 40, 1.5 bar - 6 bar, 80 cm²

003G5669

Funktion: Trykaflastningsregulator

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatormembranmaterialeEPDM (rullende, fiber forstærket)
Aktuatorstørrelse [cm2]80 cm²
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
BeskrivelsePressure relief actuator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Maks.]125 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Driftstryk [bar] [Maks.]40 bar
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FlowbegrænsningNej
FlowreguleringNej
FunktionTrykaflastningsregulator
Husets materialeStål, mat.nr. 1.0345, forzinket
Indeholder batterierNo
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.]6.00 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.]1.50 bar
IndstillingstypeAdjustable
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Material DescriptionAFA 2 PN40 1,5-6 80cm2 red
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
MonteringsversionBypass
Product line08
ProduktgruppeAktuatorer – Tryk/flow
ProdukttypeAFA 2
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Spring colourred
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
Tryk nominelt [bar]40 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Maks.]6.00 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Min.]1.50 bar
TrykklassePN 40
TrykregulatorTrykaflastningsregulator

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt13.8 Kilogram
Nettovægt12.7 Kilogram
Volume52.304 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162388396
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm