Danfoss logo
Self-acting pressure reduction controller type AVD

AVD, PN 25, DN 20, 4 m³/h, 3 bar - 12 bar

003H6987

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]20 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]4.00 m³/h
Material DescriptionAVD PN25 20/4 3-12 thread flow/ret KDE
Egenskab
Værdi
Product line08
ProduktgruppeTryk/flowregulatorer
ProdukttypeAVD
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Trykindstillingsområde [bar] [Maks.]12.00 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Min.]3.00 bar
TrykklassePN 25
VentilstørrelseDN 20

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt5.546 Kilogram
Nettovægt5.416 Kilogram
Volume9.648 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5710104096841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm