AVD, PN 25, DN 15, 2.5 m³/h, 3 bar - 12 bar
003H6981
003H6981
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 15 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kvs-værdier [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Material Description | AVD PN25 15/2,5 3-12 thread flow/ret KDE |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tryk/flowregulatorer |
| Produkttype | AVD |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Trykindstillingsområde [bar] [Maks.] | 12.00 bar |
| Trykindstillingsområde [bar] [Min.] | 3.00 bar |
| Trykklasse | PN 25 |
| Ventilstørrelse | DN 15 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 5.457 Kilogram |
| Nettovægt | 5.416 Kilogram |
| Volume | 10.944 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104096773 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |