Danfoss logo
Self-acting pressure reduction controller type AVDS

AVDS, PN 25, DN 25, 3 bar - 12 bar, Udvendigt gevind, G 1 1/4 A, Monteringsversion: Flow

003H6674

AVDS PN25 25/6,3 3-12 gevind frem/ret

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatormembranmaterialeEPDM
Alternativt mediumCirkulationsvand
Antal porte2
ApplikationFjernvarme
BeskrivelseAVDS PN25 25/6,3 3-12 gevind frem/ret
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]25 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.]10.00 bar
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
FlowbegrænsningNej
FlowreguleringNej
FunktionTrykbegræns.regulator
Funktion VSP – PJa
Funktion VSP – QNej
Funktion VSP – TNej
Indeholder batterierNo
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.]12.00 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.]3.00 bar
IndstillingstypeAdjustable
Kavitationsfaktor0.60
Kavitationsfaktor 100%0.41
Kavitationsfaktor 25%0.69
Kavitationsfaktor 50%0.62
Kavitationsfaktor 75%0.60
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Kvs-værdier [m³/h]6.30 m³/h
Læktab [% Kvs]0.05
Material DescriptionAVDS PN25 25/6,3 3-12 gevind frm/ret
Medietemperatur [°C] [Maks.]200 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
MonteringsversionFlow
PN alternativ VSP16
Product line08
ProduktgruppeTryk/flowregulatorer
ProdukttypeAVDS
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SpindelpositionNormalt åben
Tilladte medierDamp
TilslutningsstørrelseG 1 1/4 A
TilslutningstyperUdvendigt gevind
Tryk nominelt [bar]25 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Maks.]12.00 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Min.]3.00 bar
TrykklassePN 25
TrykregulatorTrykbegræns.regulator
Ventilhusets materialeRødbronze CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventilkegle DP-materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4122
Ventilsædets materialeRustfrit stål, mat. nr. 1.4571
VentilstørrelseDN 25

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt6.134 Kilogram
Nettovægt6.134 Kilogram
Volume10.08 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421541951
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm