AVDS, PN 25, DN 15, 3 bar - 12 bar, Udvendigt gevind, G 3/4 A, Monteringsversion: Flow
003H6672
AVDS PN25 15/3,2 3-12 gevind frem/ret
003H6672
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aktuatormembranmateriale | EPDM |
| Alternativt medium | Cirkulationsvand |
| Antal porte | 2 |
| Applikation | Fjernvarme |
| Beskrivelse | AVDS PN25 15/3,2 3-12 gevind frem/ret |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 15 mm |
| Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 10.00 bar |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Flowbegrænsning | Nej |
| Flowregulering | Nej |
| Funktion | Trykbegræns.regulator |
| Funktion VSP – P | Ja |
| Funktion VSP – Q | Nej |
| Funktion VSP – T | Nej |
| Indeholder batterier | No |
| Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] | 12.00 bar |
| Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] | 3.00 bar |
| Indstillingstype | Adjustable |
| Kavitationsfaktor | 0.60 |
| Kavitationsfaktor 100% | 0.41 |
| Kavitationsfaktor 25% | 0.69 |
| Kavitationsfaktor 50% | 0.62 |
| Kavitationsfaktor 75% | 0.60 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kvs-værdier [m³/h] | 3.20 m³/h |
| Læktab [% Kvs] | 0.05 |
| Material Description | AVDS PN25 15/3,2 3-12 gevind frm/ret |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Medium pH [Maks.] | 10 |
| Medium pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversion | Flow |
| PN alternativ VSP | 16 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tryk/flowregulatorer |
| Produkttype | AVDS |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Spindelposition | Normalt åben |
| Tilladte medier | Damp |
| Tilslutningsstørrelse | G 3/4 A |
| Tilslutningstyper | Udvendigt gevind |
| Tryk nominelt [bar] | 25 bar |
| Trykindstillingsområde [bar] [Maks.] | 12.00 bar |
| Trykindstillingsområde [bar] [Min.] | 3.00 bar |
| Trykklasse | PN 25 |
| Trykregulator | Trykbegræns.regulator |
| Ventilhusets materiale | Rødbronze CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Ventilkegle DP-materiale | Rustfast stål, mat. nr. 1.4122 |
| Ventilsædets materiale | Rustfrit stål, mat. nr. 1.4571 |
| Ventilstørrelse | DN 15 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 5.894 Kilogram |
| Nettovægt | 5.894 Kilogram |
| Volume | 10.774 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421541937 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |