Danfoss logo
Self-acting pressure reduction controller type AVDS

AVDS, PN 25, DN 20, 1 bar - 5 bar, Udvendigt gevind, G 1 A, Monteringsversion: Flow

003H6668

AVDS PN25 20/4,5 1-5 gevind frem/retur

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatormembranmaterialeEPDM
Alternativt mediumCirkulationsvand
Antal porte2
ApplikationFjernvarme
BeskrivelseAVDS PN25 20/4,5 1-5 gevind frem/retur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]20 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.]10.00 bar
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
FlowbegrænsningNej
FlowreguleringNej
FunktionTrykbegræns.regulator
Funktion VSP – PJa
Funktion VSP – QNej
Funktion VSP – TNej
Indeholder batterierNo
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.]5.00 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.]1.00 bar
IndstillingstypeAdjustable
Kavitationsfaktor0.60
Kavitationsfaktor 100%0.41
Kavitationsfaktor 25%0.69
Kavitationsfaktor 50%0.62
Kavitationsfaktor 75%0.60
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Kvs-værdier [m³/h]4.50 m³/h
Læktab [% Kvs]0.05
Material DescriptionAVDS PN25 20/4,5 1-5 gevind frm/ret
Medietemperatur [°C] [Maks.]200 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
MonteringsversionFlow
PN alternativ VSP16
Product line08
ProduktgruppeTryk/flowregulatorer
ProdukttypeAVDS
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SpindelpositionNormalt åben
Tilladte medierDamp
TilslutningsstørrelseG 1 A
TilslutningstyperUdvendigt gevind
Tryk nominelt [bar]25 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Maks.]5.00 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Min.]1.00 bar
TrykklassePN 25
TrykregulatorTrykbegræns.regulator
Ventilhusets materialeRødbronze CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventilkegle DP-materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4122
Ventilsædets materialeRustfrit stål, mat. nr. 1.4571
VentilstørrelseDN 20

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt4.281 Kilogram
Nettovægt4.281 Kilogram
Volume10.687 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421541890
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm