Danfoss logo
Render - AVD - 003H6659, 003H6660, 003H6661, 003H6662, 003H6663, 003H6664

AVD, PN 25, DN 50, 25 m³/h, 3 bar - 12 bar, Flange, Monteringsversion: Flow

003H6664

AVD PN25 50/25 3-12 flange frem/retur

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatormembranmaterialeEPDM
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
Antal porte2
ApplikationFjernvarme
BeskrivelseAVD PN25 50/25 3-12 flange frem/retur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]50 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.]16.00 bar
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
FlowbegrænsningNej
FlowreguleringNej
FunktionTrykbegræns.regulator
Funktion VSP – PJa
Funktion VSP – QNej
Funktion VSP – TNej
Indeholder batterierNo
IndstillingstypeAdjustable
Kavitationsfaktor0.60
Kavitationsfaktor 100%0.34
Kavitationsfaktor 25%0.58
Kavitationsfaktor 50%0.52
Kavitationsfaktor 75%0.50
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]25.00 m³/h
Egenskab
Værdi
Læktab [% Kvs]0.05
Material DescriptionAVD PN25 50/25 3-12 flange fremloeb/ret
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
MonteringsversionFlow
Pakning DP-materialeEPDM
PN alternativ VSP16
Product line08
ProduktgruppeTryk/flowregulatorer
ProdukttypeAVD
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SpindelpositionNormalt åben
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]25 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Maks.]12.00 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Min.]3.00 bar
TrykklassePN 25
TrykregulatorTrykbegræns.regulator
Ventilhusets materialeDuktilt jern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkegle DP-materialeAfzinkningsfri messing CuZn36Pb2As
Ventilsædets materialeRustfrit stål, mat. nr. 1.4571
VentilstørrelseDN 50

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt16.266 Kilogram
Nettovægt16.266 Kilogram
Volume25.921 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421541852
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm