Danfoss logo
AFD 2 PN16 3-12

AFD 2, PN 40, 0.1 bar - 0.35 bar, 640 cm²

003G5643

Funktion: Trykbegræns.regulator

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatormembranmaterialeEPDM (rullende, fiber forstærket)
Aktuatorstørrelse [cm2]640 cm²
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
ApplikationFjernvarme og køling
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Maks.]250 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Driftstryk [bar] [Maks.]40 bar
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
FlowbegrænsningNej
FlowreguleringNej
FunktionTrykbegræns.regulator
Husets materialeStål, mat.nr. 1.0345, forzinket
Indeholder batterierNo
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.]0.35 bar
Egenskab
Værdi
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.]0.10 bar
IndstillingstypeAdjustable
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Material DescriptionAFD2 PN40 0,1-0,35 640cm2 yellow
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
MonteringsversionFlow
Product line08
ProduktgruppeAktuatorer – Tryk/flow
ProdukttypeAFD 2
Spring colouryellow
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
Tryk nominelt [bar]40 bar
TrykklassePN 40
TrykregulatorTrykbegræns.regulator

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt55.94 Kilogram
Nettovægt45.34 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume191.52 Liter
EAN/UPC5715162388365