Danfoss logo
AFD 2 PN16 3-12

AFD 2, PN 40, 0.5 bar - 1.5 bar, 160 cm²

003G5640

Funktion: Trykbegræns.regulator

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatormembranmaterialeEPDM (rullende, fiber forstærket)
Aktuatorstørrelse [cm2]160 cm²
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
ApplikationFjernvarme og køling
BeskrivelsePressure reduction actuator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Maks.]125 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Driftstryk [bar] [Maks.]40 bar
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FlowbegrænsningNej
FlowreguleringNej
FunktionTrykbegræns.regulator
Husets materialeStål, mat.nr. 1.0345, forzinket
Indeholder batterierNo
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.]1.50 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.]0.50 bar
IndstillingstypeAdjustable
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionAFD 2 PN40 0,5-1,5 160cm2 yellow
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
MonteringsversionFlow
Product line08
ProduktgruppeAktuatorer – Tryk/flow
ProdukttypeAFD 2
Spring colouryellow
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
Tryk nominelt [bar]40 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Maks.]1.50 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Min.]0.50 bar
TrykklassePN 40
TrykregulatorTrykbegræns.regulator

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt15.2 Kilogram
Nettovægt14 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume52.2 Liter
EAN/UPC5710104523262